??
Wybór modelu CAD
K0202.235051
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0202 - Uchwyty pałąkowe owalne
Lista materiałowa
K0202.235051
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0202.235051
FARBE
Kolor
anodyzowana w kolorze czarnym
A
Długość
235 mm
B
Szerokość
12 mm
D
Gwint
M5 mm
H
Wysokość
40 mm
L
Długość
243 mm
TRAG
Nośność
500 N
GEW
Ciężar ok.
0.0670 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245123513
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions